Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABJF-4040-8 |
ABJF-4040-8-BNH |
ABJF-4040-8-BNHS |
ABJF-4040-8-CNH |
ABJF-4040-8-CNHS |
ABJF-4080-8 |
ABJF-4080-8-BNH |
ABJF-4080-8-CNH |
ABJF-4080-8-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | 40 | - | - | ||
10.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Stauchbolzen | Stahl | ||
12.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
11.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
13.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
13.84 € 4.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | 80 | - | - | |
14.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 80 | Stauchbolzen | Stahl | ||
17.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 80 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
20.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 80 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften