Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / BLHL-7580□□□, M8 Serie / Stahl / chromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLHL-7580-8
BLHL-7580-8-BNH
BLHL-7580-8-CNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

9.24 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung--

15.70 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

20.60 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M8 Passende Profilbreite(mm) 80
Anzahl der Profilnuten 2-reihige Nut Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Breite(mm) 75

Technischer Support