Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLB-4035-8-C5 |
ABLB-4035-8-C5-BNH |
ABLB-4035-8-C5-BNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | - | - | |
9.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | |
10.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Mit M6-Gewinde | Breite(mm) | 32.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften