Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / BLSM-40□□□, M8 Serie / Stahl / chromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLSM-4035-8
BLSM-4035-8-BNH
BLSM-4035-8-CNH
BLSM-4075-8
BLSM-4075-8-BNH
BLSM-4075-8-CNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheNur Halterung35--

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35StauchbolzenStahl

6.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10802-reihige NutNur Halterung75--

7.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75StauchbolzenStahl

10.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M8 Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard
Werkstoff Grundkörper EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support