Blockverbinder Serie M8 ABLB

Blockverbinder Serie M8 ABLB
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Block Klammer, M8-Serie, mit Oberflächenbehandlung von Eloxieren. 2 Arten: Einzelne Halterung und ein Satz von Befestigungsteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLB-4035-8
ABLB-4035-8-BNH
ABLB-4035-8-BNHS
ABLB-4035-8-T
ABLB-4035-8-T-BNH
ABLB-4035-8-T-BNHS
ABLB-4075-8
ABLB-4075-8-BNH
ABLB-4075-8-BNHS
ABLB-4075-8-T
ABLB-4075-8-T-BNH
ABLB-4075-8-T-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Gewinde Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

9.84 €

3.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur HalterungKeine Gewindebohrung35--

8.75 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung35StauchbolzenStahl

9.98 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung35StauchbolzenEdelstahl

9.32 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungMit M6-Gewinde35--

9.63 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde35StauchbolzenStahl

10.88 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde35StauchbolzenEdelstahl

13.04 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungKeine Gewindebohrung75--

16.04 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung75StauchbolzenStahl

18.50 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung75StauchbolzenEdelstahl

15.64 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungMit M6-Gewinde75--

16.81 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde75StauchbolzenStahl

19.28 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde75StauchbolzenEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M8 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support