Plattenverbinder Serie M6 ABSP

Plattenverbinder Serie M6 ABSP
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Plate Halterung, M6-Serie, mit Oberflächenbehandlung von Eloxieren und klare Beschichtung. 2 Typen: Einzelne Halterung und ein Satz von Befestigungsteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABSP-6025-6
ABSP-6025-6-BNH
ABSP-6025-6-BNHS
ABSP-6025-6-CNH
ABSP-6025-6-CNHS
ABSP-6055-6
ABSP-6055-6-BNH
ABSP-6055-6-BNHS
ABSP-6055-6-CNH
ABSP-6055-6-CNHS
ABSP-6085-6
ABSP-6085-6-BNH
ABSP-6085-6-BNHS
ABSP-6085-6-CNH
ABSP-6085-6-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

2.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nur Halterung25--

3.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente25StauchbolzenEdelstahl

4.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

5.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

4.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nur Halterung55--

6.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

8.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

6.12 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung85--

8.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente85StauchbolzenStahl

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente85StauchbolzenEdelstahl

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

13.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack

Technischer Support