Verbinder Serie M6 ABJL

Verbinder Serie M6 ABJL
[Merkmale] Gelenkbügel, Serie M6, mit Oberflächenbehandlung durch Eloxieren und Klarlackierung. 2 Arten: einzelne Klammer und ein Satz von Befestigungsteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABJL-60120-6
ABJL-60120-6-BNH
ABJL-60120-6-BNHS
ABJL-60120-6-CNH
ABJL-60120-6-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

9.49 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung--

14.44 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

21.82 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenEdelstahl

18.00 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

23.40 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack
Breite(mm) 120

Technischer Support