Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABJP-3030-6 |
ABJP-3030-6-BNH |
ABJP-3030-6-BNHS |
ABJP-3030-6-CNH |
ABJP-3030-6-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | - | - | ||
6.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften