Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € 3.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | 30 | - | - | |
9.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 30 | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 30 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
9.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 30 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
11.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 30 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
13.47 € 4.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | 60 | - | - | |
13.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 60 | Stauchbolzen | Stahl | ||
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 60 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 60 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
17.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 60 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
15.41 € 5.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | 90 | - | - | |
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 90 | Stauchbolzen | Stahl | ||
22.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 90 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
18.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 90 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
22.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 90 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften