Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-30□□□ / Aluminium extrudiert

Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-30□□□ / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Flache Halterung, Serie M6, Nutbreite 30 mm, mit Oberflächenbehandlung durch Eloxieren und Klarlackierung. 2 Typen: Einzelne Halterung und ein Satz Befestigungsteile.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABJF-3030-6
ABJF-3030-6-BNH
ABJF-3030-6-BNHS
ABJF-3030-6-CNH
ABJF-3030-6-CNHS
ABJF-3060-6
ABJF-3060-6-BNH
ABJF-3060-6-BNHS
ABJF-3060-6-CNH
ABJF-3060-6-CNHS
ABJF-3090-6
ABJF-3090-6-BNH
ABJF-3090-6-BNHS
ABJF-3090-6-CNH
ABJF-3090-6-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

10.17 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur Halterung30--

7.39 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente30StauchbolzenStahl

8.95 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente30StauchbolzenEdelstahl

7.97 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente30Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

9.15 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente30Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

11.51 €

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur Halterung60--

10.08 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente60StauchbolzenStahl

13.20 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente60StauchbolzenEdelstahl

11.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente60Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

13.59 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente60Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

10.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nur Halterung90--

12.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente90StauchbolzenStahl

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente90StauchbolzenEdelstahl

13.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente90Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

17.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente90Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack

Technischer Support