Blockverbinder Serie M6 ABLB

Blockverbinder Serie M6 ABLB
[Merkmale] Block Halterung, M6-Serie, mit Oberflächenbehandlung der Eloxierung. 2 Arten: einzelne Klammer und ein Satz von Befestigungsteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLB-3025-6
ABLB-3025-6-BNH
ABLB-3025-6-BNHS
ABLB-3025-6-T
ABLB-3025-6-T-BNH
ABLB-3025-6-T-BNHS
ABLB-3055-6
ABLB-3055-6-BNH
ABLB-3055-6-BNHS
ABLB-3055-6-T
ABLB-3055-6-T-BNH
ABLB-3055-6-T-BNHS
ABLB-3085-6
ABLB-3085-6-BNH
ABLB-3085-6-BNHS
ABLB-3085-6-T
ABLB-3085-6-T-BNH
ABLB-3085-6-T-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Gewinde Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

4.86 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungKeine Gewindebohrung25--

5.84 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung25StauchbolzenStahl

6.97 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung25StauchbolzenEdelstahl

7.03 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungMit M6-Gewinde25--

6.83 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde25StauchbolzenStahl

7.95 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde25StauchbolzenEdelstahl

8.89 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungKeine Gewindebohrung55--

10.80 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung55StauchbolzenStahl

13.06 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung55StauchbolzenEdelstahl

11.17 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungMit M6-Gewinde55--

11.36 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde55StauchbolzenStahl

13.60 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde55StauchbolzenEdelstahl

12.37 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungKeine Gewindebohrung85--

13.32 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung85StauchbolzenStahl

16.70 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeKeine Gewindebohrung85StauchbolzenEdelstahl

14.80 €

1 5 Arbeitstage 10Nur HalterungMit M6-Gewinde85--

15.39 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde85StauchbolzenStahl

18.77 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeMit M6-Gewinde85StauchbolzenEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support