Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABJP-2020-4 |
ABJP-2020-4-BNH |
ABJP-2020-4-BNHS |
ABJP-2020-4-CNH |
ABJP-2020-4-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | - | - | ||
3.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
3.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
3.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
3.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften