Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABJF-4020-4 |
ABJF-4020-4-BNH |
ABJF-4020-4-BNHS |
ABJF-4020-4-CNH |
ABJF-4020-4-CNHS |
ABJF-4040-4 |
ABJF-4040-4-BNH |
ABJF-4040-4-BNHS |
ABJF-4040-4-CNH |
ABJF-4040-4-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | 20 | - | - | ||
6.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 20 | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 20 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
7.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 20 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 20 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
6.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | 40 | - | - | ||
8.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Stauchbolzen | Stahl | ||
10.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
9.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
10.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | 40 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften