Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-20□□□ / Aluminium extrudiert

Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-20□□□ / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Flacher Bügel der Serie M4, Nutbreite 20 mm mit Oberflächenbehandlung durch Eloxierung und Klarlack. 2 Arten: Einzelne Klammer und ein Satz von Befestigungsteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABJF-2020-4
ABJF-2020-4-BNH
ABJF-2020-4-BNHS
ABJF-2020-4-CNH
ABJF-2020-4-CNHS
ABJF-2040-4
ABJF-2040-4-BNH
ABJF-2040-4-BNHS
ABJF-2040-4-CNH
ABJF-2040-4-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

7.37 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur Halterung20--

3.94 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente20StauchbolzenStahl

4.79 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente20StauchbolzenEdelstahl

4.22 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente20Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

4.81 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente20Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

3.81 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung40--

5.32 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40StauchbolzenStahl

7.05 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40StauchbolzenEdelstahl

6.32 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.07 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M4 Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack

Technischer Support