Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABLRD-100-8-N
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie H10 | Passende Profilbreite(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Ohne Lasche | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Spezifikationen | Nur Halterung | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. |
Breite(mm) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / H10 ABLRD-100-8-N Serie, die Teilenummer ist ABLRD-100-8-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABLRD-100-8-N.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften