Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Gewinde | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Keine Gewindebohrung | 15 | - | - | ||
3.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 15 | Stauchbolzen | Stahl | ||
4.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 15 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
5.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Mit M4-Gewinde | 15 | - | - | ||
5.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 15 | Stauchbolzen | Stahl | ||
6.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 15 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
5.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Keine Gewindebohrung | 35 | - | - | ||
7.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 35 | Stauchbolzen | Stahl | ||
8.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 35 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
7.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Mit M4-Gewinde | 35 | - | - | ||
8.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 35 | Stauchbolzen | Stahl | ||
9.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 35 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
8.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Keine Gewindebohrung | 55 | - | - | ||
9.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 55 | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Keine Gewindebohrung | 55 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
10.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | Mit M4-Gewinde | 55 | - | - | ||
11.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 55 | Stauchbolzen | Stahl | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Mit M4-Gewinde | 55 | Stauchbolzen | Edelstahl |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Gewinde
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften