Klemmhalterung Serie M6 CBR-30-6

Klemmhalterung Serie M6 CBR-30-6
[Merkmale] M6 Serie Klemmbügel mit eingebrannter Beschichtung. Es ist auch möglich, nicht standardisierte Klammern durch Schneiden und Bearbeiten des Klammerrahmens herzustellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBR-30-6

Teilenummer
CBR-30-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.97 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Oberflächenbehandlung Silberne Einbrennlackierung
Breite(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhalterung Serie M6 CBR-30-6, die Teilenummer ist CBR-30-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBR-30-6.

Technischer Support