Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 40 | Breite(mm) | 20 |
Dicke(mm) | 10 | Befestigte Komponente | CS-04-10 (zwei), ECCS-04-16 (vier) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften