Endverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / AE-4040-8 / Aluminium

Endverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / AE-4040-8 / Aluminium
Spezifikationen der Einzelkonsole und optional (Befestigungsteilesatz). M8 serienmäßig. Die Verbindung ist innerhalb der Außenmaße des Rahmens möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE-4040-8
AE-4040-8-BNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

13.35 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung

14.24 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M8 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack
Farbe Silber Länge(mm) 40 Breite(mm) 40
Dicke(mm) 15 Befestigte Komponente CS-08-18 (eine), ECCS-08-28 (zwei)

Technischer Support