Verbindungsadapter Serie M8

Verbindungsadapter Serie M8
  • Sonderpreis
Einzelhalterungsspezifikationen. M8-Standard. Adapter für Endverbinder. . * Bitte verwenden Sie ihn zusammen mit AE-4080-8 als Set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AEA-4080-8

Teilenummer
AEA-4080-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.02 €

4.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M8 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack
Farbe Silber Länge(mm) 80 Breite(mm) 40
Dicke(mm) 15 Befestigte Komponente CS-08-18 (2 Stellen) Spezifikationen Nur Halterung

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsadapter Serie M8, die Teilenummer ist AEA-4080-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEA-4080-8.

Technischer Support