Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AEA-3060-6
Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 60 | Breite(mm) | 30 |
Dicke(mm) | 10 | Befestigte Komponente | CS-06-12 (2 Stellen) | Spezifikationen | Nur Halterung |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsadapter Serie M6, die Teilenummer ist AEA-3060-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEA-3060-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften