Verbindungsadapter Serie M4

Verbindungsadapter Serie M4
Einzelhalterungsspezifikationen. Die Spannbolzen CS-04-10 (2 Stück) sind als Zubehörteile enthalten. Es ist möglich, Nicht-Standard-Konsolen durch Schneiden und Bearbeiten des Konsolenrahmens (Spezialrahmen) herzustellen. M4 Standard. Endverbinder-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AEA-2040-4

Teilenummer
AEA-2040-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.50 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M4 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack
Farbe Silber Länge(mm) 40 Breite(mm) 20
Dicke(mm) 10 Befestigte Komponente CS-04-10 (2 Stellen) Spezifikationen Nur Halterung

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsadapter Serie M4, die Teilenummer ist AEA-2040-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEA-2040-4.

Technischer Support