Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AEC-3030-6 |
AEC-3030-6-BNH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | ||
7.68 € 4.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Satz Befestigungselemente |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 30 | Breite(mm) | 30 |
Dicke(mm) | 10 | Befestigte Komponente | CS-06-12 (eine), ECCS-06-19 (eine) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften