Verbindungsstücke / N□□□, NS□□□ / Edelstahl / Gewindenippel / zweifach

Verbindungsstücke / N□□□, NS□□□ / Edelstahl / Gewindenippel / zweifach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Länge] 24 - 200 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



NAGOYA stellt Verbindungsstücke her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa. Die Verbindungsstücke sind zwischen 24 und 200 mm lang.




Herstellerdetails:
Materialien: Edelstahl / Anwendbare Fluide: Wasser, Luft, Dampf, Gas, Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N6A
N8A
N8AX50L
N8AX75L
N8AX100L
N8AX125L
N8AX150L
N8AX200L
N10A
N10AX50L
N10AX65L
N10AX75L
N10AX100L
N10AX125L
N10AX150L
N10AX200L
N15A
N15AX50L
N15AX65L
N15AX75L
N15AX100L
N15AX125L
N15AX200L
N20A
N20AX50L
N20AX65L
N20AX75L
N20AX100L
N20AX125L
N20AX150L
N20AX200L
N25A
N25AX50L
N25AX65L
N25AX75L
N25AX100L
N25AX125L
N25AX150L
N25AX200L
N32A
N32AX75L
N32AX100L
N32AX125L
N32AX150L
N32AX200L
N40A
N40AX75L
N40AX100L
N40AX125L
N40AX150L
N40AX200L
N50A
N50AX75L
N50AX100L
N50AX125L
N50AX150L
N50AX200L
N65A
N80A
NS6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Anschlussform Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)

2.83 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/8B (6A)24

2.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)26

3.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)50

5.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)75

6.35 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)100

7.87 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)125

8.26 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)150

10.27 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/4B (8A)200

2.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)28

3.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)50

5.20 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)65

5.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)75

6.35 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)100

7.87 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)125

8.26 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)150

10.27 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/8B (10A)200

3.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)34

5.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)50

6.15 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)65

6.63 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)75

7.59 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)100

9.99 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)125

13.35 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1/2B (15A)200

4.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)38

6.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)50

6.92 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)65

7.87 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)75

8.75 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)100

10.94 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)125

12.78 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)150

15.45 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3/4B (20A)200

6.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)42

7.21 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)50

8.54 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)65

9.69 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)75

11.05 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)100

13.63 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)125

16.12 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)150

19.78 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1B (25A)200

8.75 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)50

13.54 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)75

16.70 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)100

21.12 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)125

24.87 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)150

32.82 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/4B (32A)200

9.69 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)50

16.12 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)75

19.97 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)100

24.76 €

1 11 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)125

28.79 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)150

36.85 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel1 1/2B (40A)200

13.63 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)58

19.97 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)75

24.39 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)100

30.72 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)125

36.85 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)150

46.16 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2B (50A)200

26.88 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel2 1/2B (65A)70

34.94 €

1 8 Arbeitstage -[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel3B (80A)78

2.83 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Stahlrohr[Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel1/8B (6A)24

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35 Spezifikationen Standard

Technischer Support