Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-RR620-SOC |
S-RR620-SOCB |
S-RR620-SOCC |
S-RR620-SOCY |
SOH-RR620-SOC |
SOH-RR620-SOCB |
SOH-RR620-SOCC |
SOH-RR620-SOCY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Ring | Verwendetes Werkzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | NA | Inbusschlüssel | ||
31.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Blau | Inbusschlüssel | ||
31.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rot | Inbusschlüssel | ||
31.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
28.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | NA | Schlüssel | ||
31.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | Schlüssel | ||
31.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | Schlüssel | ||
31.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel |
Loading...
Art | Schwenkbarer Anschluss | Geeignetes Fluid | Luft | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Verbindungsart | Gewinde-an-Einfach-Steckverbindung (Muffe) | Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite | 1/4B |
Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite | R | Werkstoff | Stahl, Messing | Achse | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Ring
Verwendetes Werkzeug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften