Klauenring-Kupplungen / STF / Klauenscheibe: laminierter Gummi, 3-Stern / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Klauenring-Kupplungen / STF / Klauenscheibe: laminierter Gummi, 3-Stern / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Newly developed multi-layer rubber element achieves high attenuation and low recoil force. Couplings with high damping performance. For servo and stepper motors.
Integrated structure with no backlash that adopts HNBR for the power transmitting element. Damps vibration more quickly than a flexible coupling using metal for the elastic part.
This makes it possible to inhibit resonance, a phenomenon which tends to occur with stepper motors, etc. Helps avoid resonance over a wide range of operating speeds. Provides stable high speed control.
Furthermore, by using a layered rubber element sandwiched between HNBR with different levels of hardness, the shaft reaction force due to misalignment is reduced. The burden on the counter shaft and bearing can be reduced drastically.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STF-019SA1-6.35B-6.35B
STF-039SA1-15B-19B
STF-056SA1-15B-28B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

57.49 €

1 94 Arbeitstage 106.356.351.01 bis 3.00192530.150.20,70 × 10-6

100.76 €

1 6 Arbeitstage 10151910.01 bis 20.003941170.20.321,13 × 10-6

134.62 €

1 6 Arbeitstage 10152850.01 bis 100.005660600.20.3125,5 × 10-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schwingungsdämpfer Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur Anwendung Servomotor / Schrittmotor
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min) 10000 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5
Werkstoff - Puffer Nitrilkautschuk Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support