Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KA60-12X050 |
KA60-12X100 |
KA60-12X120 |
KA60-12X150 |
KA60-16X065 |
KA60-16X100 |
KA60-16X130 |
KA60-16X150 |
KA60-16X180 |
KA60-16X200 |
KA60-20X100 |
KA60-20X130 |
KA60-20X180 |
KA60-20X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 50 | 75 | 12 | 1.75 | ||
11.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 100 | 125 | 12 | 1.75 | ||
11.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 120 | 145 | 12 | 1.75 | |
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 150 | 175 | 12 | 1.75 | ||
13.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 65 | 92 | 16 | 2 | |
14.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | 127 | 16 | 2 | ||
15.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 130 | 157 | 16 | 2 | ||
12.45 € 7.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 150 | 177 | 16 | 2 | |
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 180 | 207 | 16 | 2 | ||
18.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 200 | 227 | 16 | 2 | |
13.88 € 8.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 100 | 130 | 20 | 2.5 | |
18.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 130 | 160 | 20 | 2.5 | ||
20.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 180 | 210 | 20 | 2.5 | |
23.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 200 | 230 | 20 | 2.5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Ausführung (innen) | mit Metallbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zink chromatiert (III-wertig) |
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Zink chromatiert (III-wertig) | Eigenschaften | Standard |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindesteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften