Schwenkbares Anschlussstück mit Außengewinde

Schwenkbares Anschlussstück mit Außengewinde
Free plug for general air tools
All Orientations 60°, Bending Angle 30°

[Features]
● Hose twisting is eliminated
● Hose breakage is eliminated
● Reduces the burden on worker's wrists and shoulders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FP6-2M

Teilenummer
FP6-2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.04 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehgelenk Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Ausführungen Schraubanschluss R Gewindenenn-Ø 1/4 Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbares Anschlussstück mit Außengewinde, die Teilenummer ist FP6-2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FP6-2M.

Technischer Support