Nivellierung (Ankerausführung) (KAF)

Nivellierung (Ankerausführung) (KAF)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Der Rostfreier Stahl-Typ hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Wasserbeständigkeit. Zugelassene Last: 5 kN.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KAF75-12X050
KAF75-12X100
KAF75-12X100SUS
KAF75-12X120
KAF75-12X120SUS
KAF75-12X150
KAF75-12X150SUS
KAF75-16X065
KAF75-16X100
KAF75-16X100SUS
KAF75-16X130
KAF75-16X130SUS
KAF75-16X150
KAF75-16X150SUS
KAF75-16X180
KAF75-16X180SUS
KAF75-16X200
KAF75-20X100
KAF75-20X100SUS
KAF75-20X130
KAF75-20X130SUS
KAF75-20X150
KAF75-20X150SUS
KAF75-20X180
KAF75-20X180SUS
KAF75-20X200
KAF75-20X200SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) [L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindesteigung
(mm)

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)507512Standard1.75

9.20 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)10012512Standard1.75

19.75 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht10012512Standard / Korrosionsbeständigkeit1.75

9.43 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)12014512Standard1.75

21.44 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht12014512Standard / Korrosionsbeständigkeit1.75

10.07 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)15017512Standard1.75

23.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht15017512Standard / Korrosionsbeständigkeit1.75

10.69 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)659216Standard2

12.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)10012716Standard2

30.64 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht10012716Standard / Korrosionsbeständigkeit2

12.89 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)13015716Standard2

34.33 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht13015716Standard / Korrosionsbeständigkeit2

13.45 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)15017716Standard2

31.19 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht15017716Standard / Korrosionsbeständigkeit2

14.32 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)18020716Standard2

34.87 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht18020716Standard / Korrosionsbeständigkeit2

14.72 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)20022716Standard2

16.34 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)10013020Standard2.5

43.28 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht10013020Standard / Korrosionsbeständigkeit2.5

17.71 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)13016020Standard2.5

46.00 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht13016020Standard / Korrosionsbeständigkeit2.5

18.53 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)15018020Standard2.5

50.87 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht15018020Standard / Korrosionsbeständigkeit2.5

20.26 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)18021020Standard2.5

53.59 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht18021020Standard / Korrosionsbeständigkeit2.5

22.18 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)20023020Standard2.5

56.07 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht20023020Standard / Korrosionsbeständigkeit2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Ausführung (innen) mit Metallbefestigung
Handgriff mit Höhenverstellung kA Last (zul.)(kN) 5 Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support