Gelenkköpfe mit Innengewinde / PHS / Linksgewinde, Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Innengewinde / PHS / Linksgewinde, Rechtsgewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS5
PHS5L
PHS6
PHS6L
PHS8
PHS8L
PHS10
PHS10L
PHS12
PHS12L
PHS14
PHS14L
PHS16
PHS16L
PHS18
PHS18L
PHS20
PHS22
PHS22L
PHS25
PHS25L
PHS30
PHS30L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsschraube ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Tragzahl
(kN)
Zulässiger Neigungswinkel
(deg)

13.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M55Rechte Schraube2.94.5

13.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M55Linke Schraube2.94.5

13.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M66Rechte Schraube3.78

13.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M66Linke Schraube3.78

13.04 €

5.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M88Rechte Schraube6.510

15.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M88Linke Schraube6.510

16.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1010Rechte Schraube9.78

16.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M1010Linke Schraube9.78

18.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1212Rechte Schraube12.210

18.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1212Linke Schraube12.210

21.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1414Rechte Schraube16.511

21.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1414Linke Schraube16.511

27.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M1616Rechte Schraube20.012

27.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1616Linke Schraube20.012

32.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M1818Rechte Schraube25.111

32.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M1818Linke Schraube25.111

40.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M2020Rechte Schraube29.311

47.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M2222Rechte Schraube35.812

47.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M2222Linke Schraube35.812

85.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M2425Rechte Schraube43.912

85.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M2425Linke Schraube43.912

91.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M3030Rechte Schraube62.212

91.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10M3030Linke Schraube62.212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Kohlenstoffstahl für Konstruktion
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Führungsbuchse, Werkstoff Spezielle Kupferlegierung
Schmierung Schmierung

Technischer Support