Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.4 MPa | 1 MPa | 2 MPa, / , [Länge] 24 - 103 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
NAGOYA stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 1.4 MPa, 1 MPa oder 2 MPa. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 24 und 103 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 24 | ||
5.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 100 | ||
2.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 26 | |
6.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 100 | ||
1.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 28 | |
6.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 100 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 34 | |
6.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 100 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 38 | |
7.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 100 | ||
3.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 42 | |
9.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 100 | ||
5.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Brüniert | 50 | |
12.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Brüniert | 100 | ||
6.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Brüniert | 50 | ||
14.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Brüniert | 100 | ||
8.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | Brüniert | 58 | ||
19.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | Brüniert | 100 | ||
18.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Brüniert | 70 | ||
36.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Brüniert | 100 | ||
22.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | Brüniert | 78 | ||
38.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | Brüniert | 100 | ||
33.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | Brüniert | 90 | ||
58.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | Brüniert | 100 | ||
51.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 5B (125A) | Brüniert | 103 | ||
68.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6B (150A) | Brüniert | 103 | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Verzinkt | 24 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Verzinkt | 26 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Verzinkt | 28 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Verzinkt | 34 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Verzinkt | 38 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Verzinkt | 42 | |
5.46 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | 50 | |
6.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | 50 | |
8.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | Verzinkt | 58 | ||
19.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Verzinkt | 70 | ||
24.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | Verzinkt | 78 | ||
33.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | Verzinkt | 90 | ||
49.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 5B (125A) | Verzinkt | 103 | ||
65.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6B (150A) | Verzinkt | 103 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Einfachnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.0 |
Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften