Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Länge] 27 - 60 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
NAGOYA stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 27 und 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JS8A |
JS10A |
JS15A |
JS20A |
JS25A |
JS32A |
JS40A |
JS50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 27 | ||
7.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 28 | ||
11.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 37 | ||
15.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 39 | ||
17.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 46 | ||
27.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 51 | ||
33.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 51 | ||
46.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 60 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften