Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS6A |
HS8A |
HS10A |
HS15A |
HS20A |
HS25A |
HS32A |
HS40A |
HS50A |
HS65A |
HS80A |
HS100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 12 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 15 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 16 | |
2.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 20 | ||
6.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 21 | |
8.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 25 | ||
11.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 28 | ||
13.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 28 | ||
20.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 34 | ||
36.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 39 | ||
47.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 42 | ||
81.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 | Spezifikationen | Halb |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften