Reduzierstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / RL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL8AX6A
RL10AX8A
RL15AX8A
RL15AX10A
RL20AX15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

11.72 €

1 11 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

11.72 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

12.67 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

12.67 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

19.30 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support