Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL6A |
SL8A |
SL15A |
SL20A |
SL25A |
SL32A |
SL40A |
SL50A |
SL65A |
SL80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
13.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
19.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
28.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
43.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
55.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
81.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
134.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
170.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften