Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
NAGOYA stellt Verbindungsstücke her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U6A |
U8A |
U10A |
U15A |
U20A |
U25A |
U32A |
U40A |
U50A |
U65A |
U80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
22.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
22.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
23.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
25.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
33.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
43.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
57.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
74.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
102.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
121.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
176.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Verschraubung Innengewinde-Innengewinde | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften