Rohrfitting / 45L6A / Edelstahl / Winkelverbinder / 45 Grad

Rohrfitting / 45L6A / Edelstahl / Winkelverbinder / 45 Grad

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von NAGOYA werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa.




Herstellerdetails:
• Materialien: Stahl / Anwendbare Fluide: Wasser, Luft, Dampf, Gas, Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45L6A

Teilenummer
45L6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.24 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/8B (6A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / 45L6A / Edelstahl / Winkelverbinder / 45 Grad, die Teilenummer ist 45L6A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45L6A.

Technischer Support