Rohrfitting / LX20A / Edelstahl / Winkelverbinder

Rohrfitting / LX20A / Edelstahl / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von NAGOYA dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Der Betriebsdruck darf maximal 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa betragen.




Herstellerdetails:
• Materialien: Stahl / Anwendbare Fluide: Wasser, Luft, Dampf, Gas, Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LX20A

Teilenummer
LX20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.54 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / LX20A / Edelstahl / Winkelverbinder, die Teilenummer ist LX20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX20A.

Technischer Support