Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.35 MPa | 1.5 MPa | 1.65 MPa | 2 MPa, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
NAGOYA stellt Verbindungsstücke her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 1.35 MPa, 1.5 MPa, 1.65 MPa oder 2 MPa.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SN6A |
SN8A |
SN10A |
SN15A |
SN20A |
SN25A |
SN32A |
SN40A |
SN50A |
SN65A |
SN80A |
SN100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Vierkant 6 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Vierkant 6 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Vierkant 6 | |
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Vierkant 6 | ||
12.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Vierkant 8 | ||
16.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Vierkant 8 | ||
21.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Vierkant 8 | ||
28.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Vierkant 8 | ||
40.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Vierkant 8 | ||
74.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Vierkant 10 | ||
108.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | Vierkant 10 | ||
115.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | Vierkant 10 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften