Stahlrohr-Schlauchverschraubung, Schlauchnippel

Stahlrohr-Schlauchverschraubung, Schlauchnippel
NAGOYA, Schlauchverschraubung, Einschraubverschraubung für Stahlrohre, Schlauchnippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WHN6A
WHN8A
WHN10A
WHN15A
WHN20A
WHN25A
WHN32A
WHN40A
WHN50A
WHN65A
WHN80A
WHN100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)

7.11 €

1 11 Arbeitstage 1/8B10.5

7.11 €

1 11 Arbeitstage 1/4B13.8

7.13 €

1 10 Arbeitstage 3/8B17.3

8.78 €

1 11 Arbeitstage 1/2B21.7

10.10 €

1 11 Arbeitstage 3/4B27.2

12.65 €

1 29 Arbeitstage 1B34

19.62 €

1 11 Arbeitstage 1 1/4B42.7

22.64 €

1 11 Arbeitstage 1 1/2B48.6

30.80 €

1 21 Arbeitstage 2B60.5

68.92 €

1 5 Arbeitstage 2 1/2B76.3

79.93 €

1 5 Arbeitstage 3B89.1

101.98 €

1 11 Arbeitstage 4B114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Grundwerkstoff Stahl
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) 1.4
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.0

Technischer Support