Edelstahl-Schlauchverschraubung, Edelstahl-Schlauchnippel

Edelstahl-Schlauchverschraubung, Edelstahl-Schlauchnippel
  • Mengenrabatt
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN6A
HN8A
HN10A
HN15A
HN20A
HN25A
HN32A
HN40A
HN50A
HN65A
HN80A
HN100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)

6.15 €

1 8 Arbeitstage 1/8B10.5

6.15 €

1 8 Arbeitstage 1/4B13.8

6.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B17.3

8.26 €

1 8 Arbeitstage 1/2B21.7

8.75 €

1 8 Arbeitstage 3/4B27.2

12.57 €

1 5 Arbeitstage 1B34

19.58 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B42.7

22.84 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B48.6

28.03 €

1 8 Arbeitstage 2B60.5

93.46 €

1 11 Arbeitstage 2 1/2B76.3

111.89 €

1 11 Arbeitstage 3B89.1

110.21 €

1 11 Arbeitstage 4B114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2.0 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150 °C)(MPa) 1.50 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200 °C)(MPa) 1.40 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220 °C)(MPa) 1.35

Technischer Support