Konfigurierbar in [Länge] 100 - 1999 mm / [Aussendurchmesser] 3 - 40 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Hartverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NS[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-1999/1]
Ausführung (Bauart) | Gerade | Außendurchmessertoleranz, Maß | g6 | Werkstoff | EN 1.3505‑Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Oberflächenbehandlung | hartverchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(mm)
[L] Länge (Welle)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften