Drahtseil, zugeschnitten

Drahtseil, zugeschnitten
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Both ends of the wire rope have been machined for easier and safer use in a home environment.
Available with dual machined eyes, dual machined hooks, and with both machined hooks and eyes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y-2
Y-3
Y-5
Y-6
Y-7
Y-8
Y-9
Y-10
Y-14
Y-15
Y-55
Y-74
Y-81
Y-82
Y-83
Y-86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Produktgröße
(mm)
Klemme Verarbeitung Seil Standard Referenz Gebrauchslast
(kg)

7.26 €

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,36φ×300 mm3.0

7.93 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,36φ×600 mm3.0

7.26 €

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,45φ×300 mm5.0

7.58 €

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,45φ×600 mm5.0

7.93 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,45φ×900 mm5.0

7.18 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,81φ×300 mm15.0

7.54 €

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,81φ×600 mm15.0

7.89 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel0,81φ×900 mm15.0

7.35 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel1,2φ×300 mm30.0

7.73 €

2.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 80, H: 130, T: 15Doppelösenkabel1,2φ×600 mm30.0

18.31 €

7.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 40, H: 960, T: 9Doppelösenkabel5±900 mm350.0

12.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Eisen/Transparent VinylbeschichtungB: 55, H: 565, T: 10Haken/Öse Bearbeitung3-4,3φx565 mm60.0

7.37 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 30, H: 520, T: 3Doppelösenkabel1,0 φ×520 mm20

7.64 €

2.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 30, H: 1020, T: 3Doppelösenkabel1,0 φ×1020 mm20

7.97 €

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 30, H: 520, T: 6Doppelösenkabel2,0φ×520 mm80.0

8.99 €

3.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)B: 30, H: 1020, T: 8Doppelösenkabel3±1020 mm130.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel (mit Halterung)

Technischer Support