Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-A-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-A-Serie
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface.
· Internal diameters 4.5ø to 40ø standardized.
· Has simple structure for easy assembly.
· Choose from stainless steel (vacuum environments) or electroless nickel plated products (corrosion proof) to suit the use environment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPL-A-5X16
SAPL-A-6X19
SAPL-A-6.35X20
SAPL-A-8X21
SAPL-A-10X23
SAPL-A-11X24
SAPL-A-12X26
SAPL-A-14X28
SAPL-A-15X29
SAPL-A-16X30
SAPL-A-17X31
SAPL-A-18X32
SAPL-A-19X33
SAPL-A-20X38
SAPL-A-22X40
SAPL-A-24X42
SAPL-A-25X43
SAPL-A-28X46
SAPL-A-30X48
SAPL-A-32X50
SAPL-A-35X57
SAPL-A-38X60
SAPL-A-40X62
SAPL-A-42X64
SAPL-A-45X67
SAPL-A-48X70
SAPL-A-50X72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

19.79 €

1 10 Arbeitstage 1052.0 bis 20.0167

19.86 €

1 10 Arbeitstage 1062.0 bis 20.01914

19.89 €

1 10 Arbeitstage 106.352.0 bis 20.02014

19.93 €

1 5 Arbeitstage 10820.1 bis 50.02122

19.97 €

1 10 Arbeitstage 101020.1 bis 50.02325

20.01 €

1 10 Arbeitstage 101120.1 bis 50.02430

21.10 €

1 10 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02650

21.16 €

1 10 Arbeitstage 101450.1 bis 70.02865

21.21 €

1 10 Arbeitstage 101550.1 bis 70.02970

21.27 €

1 10 Arbeitstage 101670.1 bis 100.03075

22.30 €

1 10 Arbeitstage 1017100.1 bis 150.031110

22.35 €

1 5 Arbeitstage 1018100.1 bis 150.032115

23.39 €

1 10 Arbeitstage 1019100.1 bis 150.033120

25.94 €

1 10 Arbeitstage 1020200.1 bis 300.038220

26.11 €

1 10 Arbeitstage 1022200.1 bis 300.040290

28.29 €

1 10 Arbeitstage 1024300.1 bis 500.042320

28.35 €

1 5 Arbeitstage 1025300.1 bis 500.043350

31.54 €

1 10 Arbeitstage 1028300.1 bis 500.046380

32.68 €

1 10 Arbeitstage 1030300.1 bis 500.048410

32.76 €

1 10 Arbeitstage 1032300.1 bis 500.050440

35.65 €

1 10 Arbeitstage 1035700.1 bis 1000.057720

36.97 €

1 10 Arbeitstage 1038700.1 bis 1000.060770

38.14 €

1 10 Arbeitstage 1040700.1 bis 1000.062810

34.83 €

1 10 Arbeitstage 1042700.1 bis 1000.064850

35.92 €

1 10 Arbeitstage 10451000.1 bis 3000.0671200

40.40 €

1 10 Arbeitstage 10481000.1 bis 3000.0701200

43.15 €

1 10 Arbeitstage 10501000.1 bis 3000.0721500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support