Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 2.0 bis 20.0 | 16 | 4.6 | ||
25.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.0 bis 20.0 | 19 | 10.7 | ||
25.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 2.0 bis 20.0 | 20 | 10.7 | ||
25.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2.0 bis 20.0 | 21 | 16.6 | ||
25.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 2.0 bis 20.0 | 23 | 19.6 | ||
25.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 22.5 | ||
26.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 20.1 bis 50.0 | 26 | 36.2 | ||
26.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 50.1 bis 70.0 | 28 | 50.9 | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 50.1 bis 70.0 | 29 | 54.8 | ||
26.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 50.1 bis 70.0 | 30 | 58.8 | ||
27.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 17 | 70.1 bis 100.0 | 31 | 76.4 | ||
27.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 18 | 70.1 bis 100.0 | 32 | 80.3 | ||
28.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 19 | 70.1 bis 100.0 | 33 | 85.2 | ||
31.14 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 20 | 150.1 bis 200.0 | 38 | 183 | ||
31.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 200.1 bis 300.0 | 40 | 201 | ||
33.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 200.1 bis 300.0 | 42 | 252 | ||
34.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 200.1 bis 300.0 | 43 | 264 | |
36.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 28 | 200.1 bis 300.0 | 46 | 295 | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 300.1 bis 500.0 | 48 | 396 | ||
37.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 423 | ||
40.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 500.1 bis 700.0 | 57 | 548 | ||
42.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 700.1 bis 1000.0 | 60 | 741 | ||
43.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | 62 | 779 | ||
42.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 42 | 700.1 bis 1000.0 | 64 | 823 | ||
44.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 700.1 bis 1000.0 | 67 | 882 | ||
48.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | 70 | 1117 | ||
51.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | 72 | 1362 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Zentrierung | Verfügbar | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch | Befestigung, Struktur | Einzelner Konustyp | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften