Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-AS-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-AS-Serie
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface.
· Internal diameters 4.5ø to 40ø standardized.
· Has simple structure for easy assembly.
· Choose from stainless steel (vacuum environments) or electroless nickel plated products (corrosion proof) to suit the use environment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPL-AS-5X16
SAPL-AS-6X19
SAPL-AS-8X21
SAPL-AS-10X23
SAPL-AS-11X24
SAPL-AS-12X26
SAPL-AS-14X28
SAPL-AS-15X29
SAPL-AS-16X30
SAPL-AS-17X31
SAPL-AS-18X32
SAPL-AS-19X33
SAPL-AS-20X38
SAPL-AS-22X40
SAPL-AS-24X42
SAPL-AS-25X43
SAPL-AS-28X46
SAPL-AS-30X48
SAPL-AS-32X50
SAPL-AS-35X57
SAPL-AS-38X60
SAPL-AS-40X62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

67.20 €

1 10 Arbeitstage 1052.0 bis 20.0162.8

67.26 €

1 10 Arbeitstage 1062.0 bis 20.0197.8

67.32 €

1 10 Arbeitstage 1082.0 bis 20.02110.7

67.37 €

1 10 Arbeitstage 10102.0 bis 20.02312.7

67.40 €

1 10 Arbeitstage 10112.0 bis 20.02414.7

67.46 €

1 10 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02624.5

74.98 €

1 10 Arbeitstage 101420.1 bis 50.02828.4

75.01 €

1 10 Arbeitstage 101520.1 bis 50.02930.4

75.09 €

1 10 Arbeitstage 101620.1 bis 50.03032.3

75.09 €

1 10 Arbeitstage 101720.1 bis 50.03146.1

82.56 €

1 10 Arbeitstage 101820.1 bis 50.03249

90.01 €

1 10 Arbeitstage 101950.1 bis 70.03351.9

97.96 €

1 10 Arbeitstage 1020100.1 bis 150.038121.6

98.13 €

1 10 Arbeitstage 1022100.1 bis 150.040133.4

98.24 €

1 10 Arbeitstage 1024100.1 bis 150.042146.1

98.30 €

1 10 Arbeitstage 1025150.1 bis 200.043153

105.80 €

1 10 Arbeitstage 1028200.1 bis 300.046213.8

105.90 €

1 10 Arbeitstage 1030200.1 bis 300.048229.5

120.88 €

1 10 Arbeitstage 1032200.1 bis 300.050244.2

121.72 €

1 10 Arbeitstage 1035300.1 bis 500.057301.1

95.65 €

1 10 Arbeitstage 1038300.1 bis 500.060403

106.16 €

1 10 Arbeitstage 1040300.1 bis 500.062430.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support