Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-C-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-C-Serie
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface. (Most compact design A.P. Lock)
· Suitable for short hubs.
· Internal ring mounts to the terminal face, preventing the hub from moving when connected.
· Choose from stainless steel or electroless nickel plated products to suit the use environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPL-C-5X12
SAPL-C-6X12
SAPL-C-8X15
SAPL-C-10X18
SAPL-C-11X18
SAPL-C-12X20
SAPL-C-14X22
SAPL-C-15X23
SAPL-C-16X24
SAPL-C-17X25
SAPL-C-18X26
SAPL-C-19X27
SAPL-C-20X28
SAPL-C-22X32
SAPL-C-24X34
SAPL-C-25X34
SAPL-C-28X39
SAPL-C-30X41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

29.26 €

1 10 Arbeitstage 1052.0 bis 20.0129

29.24 €

1 10 Arbeitstage 1062.0 bis 20.01211

29.46 €

1 10 Arbeitstage 10820.1 bis 50.01525

29.58 €

1 10 Arbeitstage 101020.1 bis 50.01844

31.64 €

1 10 Arbeitstage 101120.1 bis 50.01848

31.71 €

1 10 Arbeitstage 101250.1 bis 70.02053

31.78 €

1 10 Arbeitstage 101450.1 bis 70.02261

32.10 €

1 10 Arbeitstage 1015100.1 bis 150.023115

34.20 €

1 10 Arbeitstage 1016100.1 bis 150.024123

34.25 €

1 10 Arbeitstage 1017100.1 bis 150.025131

34.84 €

1 10 Arbeitstage 1018200.1 bis 300.026210

34.89 €

1 10 Arbeitstage 1019200.1 bis 300.027221

39.08 €

1 10 Arbeitstage 1020200.1 bis 300.028233

39.48 €

1 10 Arbeitstage 1022200.1 bis 300.032256

41.69 €

1 10 Arbeitstage 1024200.1 bis 300.034279

41.61 €

1 10 Arbeitstage 1025200.1 bis 300.034291

44.34 €

1 10 Arbeitstage 1028300.1 bis 500.039488

44.49 €

1 10 Arbeitstage 1030500.1 bis 700.041523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünnwandig Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support