Haltehaken

Haltehaken
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Wide range of applications like hanging, hooking, etc.
· To make this hook more convenient, the hook is structured such that is can turn freely.
· Show the front and back of the display product by turning function.
· Material is strong and beautiful in water 18-8 stainless steel.
· Type that radically changed the image and use method of the hook.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-4

Teilenummer
A-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.65 €

3.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung S-förmiger Haken Werkstoff Edelstahl Drahtdurchmesser(mm) 4
Referenz Gebrauchslast(kg) 16 Länge(mm) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Haltehaken, die Teilenummer ist A-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-4.

Technischer Support