Rize-Schloss

Rize-Schloss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The Rize lock is an attachment with a built-in self-locking mechanism. It makes it easy to pull wire taught and tighten without having to use any dedicated tools. It is used for mounting signboards and large pop-up displays in stores, or for reinforcing or temporarily fixing simple equipment at events and exhibitions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IYP-10R
IYP-40R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabel Strangdurchmesser
(mm)

4.22 €

20 Verfügbar 14 Arbeitstage 0.8/1.0

17.74 €

6.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabelhalterung Werkstoff Zinkdruckguss (EN ZC0400-Äquiv.)

Technischer Support