Rollenbahn aus Stahl (Rollen-Ø 38,1 mm, Rohrwandstärke 1,2 mm) (Teilenummern)

Rollenbahn aus Stahl (Rollen-Ø 38,1 mm, Rohrwandstärke 1,2 mm)
[Merkmale] Stahlrollenbahn. -Für leichte Förderungen mit kleinem Zubehör / mittlerer Belastung. -Das Rollenmaterial besteht aus maschinell hergestelltem Kohlenstoffstahlrohr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR-3812-300-50-1000
VR-3812-300-50-1500
VR-3812-300-50-2000
VR-3812-300-50-3000
VR-3812-300-75-1000
VR-3812-300-75-1500
VR-3812-300-75-2000
VR-3812-300-75-3000
VR-3812-300-100-1000
VR-3812-300-100-1500
VR-3812-300-100-2000
VR-3812-300-100-3000
VR-3812-400-50-1000
VR-3812-400-50-1500
VR-3812-400-50-2000
VR-3812-400-50-3000
VR-3812-400-75-1000
VR-3812-400-75-1500
VR-3812-400-75-2000
VR-3812-400-75-3000
VR-3812-400-100-1000
VR-3812-400-100-1500
VR-3812-400-100-2000
VR-3812-400-100-3000
VR-3812-500-50-1000
VR-3812-500-50-1500
VR-3812-500-50-2000
VR-3812-500-50-3000
VR-3812-500-75-1000
VR-3812-500-75-1500
VR-3812-500-75-2000
VR-3812-500-75-3000
VR-3812-500-100-1000
VR-3812-500-100-1500
VR-3812-500-100-2000
VR-3812-500-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

218.82 €

1 12 Arbeitstage 3005010004989999691757300-564014,8

327.18 €

1 12 Arbeitstage 3005015004989999691764300-565822,2

432.49 €

1 12 Arbeitstage 3005020004989999691771300-566629,6

646.15 €

1 12 Arbeitstage 3005030004989999691788300-567444,4

168.60 €

1 12 Arbeitstage 3007510004989999682342300-544511,3

254.23 €

1 12 Arbeitstage 3007515004989999682359300-545316,9

332.12 €

1 12 Arbeitstage 3007520004989999682366300-546122,6

500.98 €

1 12 Arbeitstage 3007530004989999682373300-547033,9

143.23 €

1 12 Arbeitstage 30010010004989999691870300-57639,6

213.29 €

1 12 Arbeitstage 30010015004989999691887300-577114,3

280.89 €

1 12 Arbeitstage 30010020004989999691894300-578019,1

417.97 €

1 12 Arbeitstage 30010030004989999691900300-579828,5

254.78 €

1 12 Arbeitstage 4005010004989999691795300-568217,7

380.34 €

1 12 Arbeitstage 4005015004989999691801300-569126,4

502.95 €

1 12 Arbeitstage 4005020004989999691818300-570435,2

751.51 €

1 12 Arbeitstage 4005030004989999691825300-571252,8

192.94 €

1 12 Arbeitstage 4007510004989999682380300-548813,3

266.11 €

1 12 Arbeitstage 4007515004989999682397300-549615,3

380.41 €

1 12 Arbeitstage 4007520004989999682403300-550026,6

574.14 €

1 12 Arbeitstage 4007530004989999682410300-551839,9

161.40 €

1 12 Arbeitstage 40010010004989999691917300-580111,0

241.20 €

1 12 Arbeitstage 40010015004989999691924300-581016,5

317.36 €

1 12 Arbeitstage 40010020004989999691931300-582822,0

473.23 €

1 12 Arbeitstage 40010030004989999691948300-583633,0

294.32 €

1 6 Arbeitstage 5005010004989999691832300-572120,6

439.89 €

1 12 Arbeitstage 5005015004989999691849300-573930,8

581.31 €

1 12 Arbeitstage 5005020004989999691856300-574741,0

870.00 €

1 12 Arbeitstage 5005030004989999691863300-575561,7

219.16 €

1 12 Arbeitstage 5007510004989999682427300-552615,2

330.33 €

1 12 Arbeitstage 5007515004989999682434300-553422,6

432.15 €

1 12 Arbeitstage 5007520004989999682441300-554230,4

642.01 €

1 12 Arbeitstage 5007530004989999682458300-555145,6

182.67 €

1 12 Arbeitstage 50010010004989999691955300-584412,6

271.86 €

1 12 Arbeitstage 50010015004989999691962300-585218,7

358.01 €

1 12 Arbeitstage 50010020004989999691979300-586125,0

534.02 €

1 12 Arbeitstage 50010030004989999691986300-587937,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Roller Outer Diameter(Ø) 38,1 Roller Wall Thickness(mm) 1,2 Anwendung For transporting small items / Medium Load
Profilausführung Straight Rollentyp Straight Rahmenwerkstoff Steel
Quantity per Package(unit) 1

Technischer Support